norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Calotte protettive di gomma per magneti piatti
09110

Calotte protettive di gomma per magneti piatti

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Gomma sintetica.Versione:colore nero.Nota:Per la protezione di superfici delicate. I tappi di protezione in gomma vengono posizionati sulle superfici di contatto dei magneti piatti. Lo sforzo di spinta con la quale si può spostare il magnete raddoppia e raggiunge quasi la forza di adesione originale del magnete.
Le calotte protettive in gomma sono adatte per tutti i magneti piatti con diametro 50 mm, 63 mm e 80 mm.
Range di temperatura: max. 60 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09110 Calotte protettive di gomma per magneti piatti 180 kB

Disegni

Calotte protettive di gomma per magneti piatti

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HSCADAcc.PrezzoOrdinare
09110-50525060,5 1,74 €
09110-63656380,5 2,00 €
09110-808380110,5 2,32 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83