norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti (magnete cilindrico piatto)
09096

Magneti (magnete cilindrico piatto)

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione:Alloggiamento verniciato colore rosso.Nota:Sistema schermato. I magneti cilindrici piatti sono usati per il montaggio in dispositivi con bassi requisiti di spazio.Range di temperatura: max. 450 °C.Su richiesta:Altri colori.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09096 Magneti (magnete cilindrico piatto) 117 kB

Disegni

Magneti (magnete cilindrico piatto)

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09096-01193,5830 4,05 €
09096-02295955 5,97 €
09096-0338510,595 9,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83