norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti tondi (magnete cilindrico)
09094

Magneti tondi (magnete cilindrico)

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione:Alloggiamento verniciato colore rosso.Nota:Magnete duro in alloggiamento di alluminio e rivestimento in acciaio. Sistema schermato. I magneti cilindrici si usano per il bloccaggio, il sollevamento e anche il montaggio in dispositivi.
Il diametro esterno D può essere maggiore di 0,8 mm a causa dello strato di vernice.
Range di temperatura: max. 450 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09094 Magneti tondi (magnete cilindrico) 161 kB

Disegni

Magneti tondi (magnete cilindrico)

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HTForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09094-0117M616418 4,39 €
09094-0221M619528 4,67 €
09094-0327M625665 7,05 €
09094-0435M6309115 13,01 €
09094-0565M124313400 52,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83