norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti con foro svasato (magneti piatti) in ferrite dura
09071

Magneti con foro svasato (magneti piatti) in ferrite dura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato.Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09071 Magneti con foro svasato (magneti piatti) in ferrite dura 115 kB

Disegni

Magneti con foro svasato (magneti piatti) in ferrite dura

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09071-0116±0,153,5 ±0,27,5±14,514 3,85 €
09071-0220±0,154,2±0,28,5±1622 4,34 €
09071-0325±0,155,5±0,213±1736 5,04 €
09071-0432±0,205,5±0,211±1772 5,70 €
09071-0540±0,205,5±0,213±1890 6,47 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83