norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB
09067-10

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione:Alloggiamento liscio.Nota:Modello liscio, sistema schermato.
I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici.

Diametro "D" rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.

I magneti cilindrici di forma A possono essere ridotti della misura "H1" senza riduzione della forza di adesione.
Range di temperatura: max. 80 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09067-10 Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB 179 kB

Disegni (sintesi completa)

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

HH1Forza di
adesione
N
Distanza
dalle pareti
di ferro/mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
09067-10-106A62010101,5 3,57 €
09067-10-108A82010251,5 3,88 €
09067-10-110A10208452 4,47 €
09067-10-113A13206702,5 5,45 €
09067-10-116A162021503 6,99 €
09067-10-120A202552804 9,18 €
09067-10-125A253574505 18,33 €
09067-10-132A32404,57006 31,90 €

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HTForza di
adesione
N
Distanza
dalle pareti
di ferro/mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
09067-10-206B6M3205101,5 4,43 €
09067-10-208B8M3205251,5 4,76 €
09067-10-210B10M4207452 5,45 €
09067-10-213B13M4207702,5 6,39 €
09067-10-216B16M42581503 7,95 €
09067-10-220B20M62562804 10,22 €
09067-10-225B25M63584505 19,35 €
09067-10-232B32M64067006 32,94 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83