norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:Con la sfera spianata, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nota disegno:
Forma BV: sfera spianata con spina antitorsione
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07110 Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione 152 kB
 Clssi di resistenza 127 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineFormaDD1LØ sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07110-50612BVM6312,1436 8,11 €
07110-50616BVM6316,1436 8,18 €
07110-50620BVM6320,1436 8,35 €
07110-50625BVM6325,1436 8,43 €
07110-50816BVM84,116,35,549 9,26 €
07110-50820BVM84,120,35,549 9,79 €
07110-50825BVM84,125,35,549 9,79 €
07110-50830BVM84,130,35,549 9,83 €
07110-51020BVM105,620,37512 10,37 €
07110-51025BVM105,625,37512 10,74 €
07110-51035BVM105,635,37512 10,86 €
07110-51040BVM105,640,27512 11,01 €
07110-51230BVM12730,28,5618 12,71 €
07110-51220BVM12720,28,5618 12,04 €
07110-51240BVM12740,28,5618 12,83 €
07110-51250BVM127508,5618 13,02 €
07110-51620BVM1610,72012836 15,67 €
07110-51625BVM1610,72512836 15,79 €
07110-51635BVM1610,73512836 16,17 €
07110-51650BVM1610,75012836 16,56 €
07110-52030BVM2013,530151060 23,79 €
07110-52040BVM2013,540151060 23,89 €
07110-52050BVM2013,550151060 24,25 €
07110-52060BVM2013,560151060 24,36 €
07110-52435BVM2415,835181280 31,00 €
07110-52450BVM2415,850181280 31,60 €
07110-52480BVM2415,880181280 33,55 €
07110-60816FVM84,116,35,549 17,02 €
07110-60820FVM84,120,35,549 17,02 €
07110-60825FVM84,125,35,549 17,09 €
07110-60830FVM84,130,35,549 17,15 €
07110-61020FVM105,620,37512 21,56 €
07110-61025FVM105,625,37512 22,51 €
07110-61035FVM105,635,37512 22,68 €
07110-61040FVM105,640,27512 23,08 €
07110-61220FVM12720,28,5618 23,44 €
07110-61230FVM12730,28,5618 24,58 €
07110-61240FVM12740,28,5618 24,77 €
07110-61250FVM127508,5618 25,20 €
07110-61620FVM1610,72012836 25,78 €
07110-61625FVM1610,72512836 25,96 €
07110-61635FVM1610,73512836 28,27 €
07110-61650FVM1610,75012836 28,62 €
07110-62030FVM2013,530151060 33,22 €
07110-62040FVM2013,540151060 33,91 €
07110-62050FVM2013,550151060 34,17 €
07110-62060FVM2013,560151060 34,78 €
07110-62435FVM2415,835181280 39,72 €
07110-62450FVM2415,850181280 40,80 €
07110-62480FVM2415,880181280 43,18 €