norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole
06505

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneVersione:Superficie non trattata.Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06505 Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole 132 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrezzoOrdinare
06505-3110foro calibratosenza foro trasversale80241016-82602213,4-100 41,04 €
06505-3212foro calibratosenza foro trasversale100281220-98722616-124 50,51 €
06505-3314foro calibratosenza foro trasversale125301426-118902815,8-153 63,76 €
06505-3417foro calibratosenza foro trasversale160341726-122903219,6-190 74,07 €
06505-31106foro calibratocon foro trasversale80241016M682602213,47,5100 40,41 €
06505-32126foro calibratocon foro trasversale100281220M6987226167,5124 48,91 €
06505-33146foro calibratocon foro trasversale125301426M6118902815,87,5153 60,85 €
06505-34176foro calibratocon foro trasversale160341726M6122903219,67,5190 70,09 €

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
06505-4110quadro incassatosenza foro trasversale802416-82602213,4-10010 41,58 €
06505-4212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-98722616-12412 51,54 €
06505-4314quadro incassatosenza foro trasversale1253026-118902815,8-15314 65,16 €
06505-4417quadro incassatosenza foro trasversale1603426-122903219,6-19017 74,80 €
06505-41106quadro incassatocon foro trasversale802416M682602213,47,510010 40,89 €
06505-42126quadro incassatocon foro trasversale1002820M6987226167,512412 49,85 €
06505-43146quadro incassatocon foro trasversale1253026M6118902815,87,515314 62,07 €
06505-44176quadro incassatocon foro trasversale1603426M6122903219,67,519017 70,74 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83