norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza
06504

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione:Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06504 Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza 349 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrezzoOrdinare
06504-1110foro calibratosenza foro trasversale80241016-87,547,52213,6-100 56,59 €
06504-1212foro calibratosenza foro trasversale100281220-10758,52516-124 66,07 €
06504-1314foro calibratosenza foro trasversale125301425-139822815,8-153 87,69 €
06504-1417foro calibratosenza foro trasversale160341725-143823219,6-190 91,25 €
06504-11106foro calibratocon foro trasversale80241016M687,547,52213,47,5100 60,11 €
06504-12126foro calibratocon foro trasversale100281220M6106,958,426167,5124 69,53 €
06504-13146foro calibratocon foro trasversale125301426M6139,182,12815,87,5153 91,00 €
06504-14176foro calibratocon foro trasversale160341726M6143,182,13219,67,5190 94,52 €

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza con quadro incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
06504-2110quadro incassatosenza foro trasversale802416-87,547,52213,6-10010 58,81 €
06504-2212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-10758,52516-12412 67,08 €
06504-2314quadro incassatosenza foro trasversale1253025-139822815,8-15314 88,38 €
06504-2417quadro incassatosenza foro trasversale1603425-143823219,6-19017 92,59 €
06504-21106quadro incassatocon foro trasversale802416M687,547,52213,47,510010 62,30 €
06504-22126quadro incassatocon foro trasversale1002820M6106,958,426167,512412 70,53 €
06504-23146quadro incassatocon foro trasversale1253026M6139,182,12815,87,515314 91,68 €
06504-24176quadro incassatocon foro trasversale1603426M6143,182,13219,67,519017 95,86 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83