norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
06503

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione:Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06503 Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole 238 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrezzoOrdinare
06503-1110foro calibratosenza foro trasversale80241016-89492213,4-100 34,60 €
06503-1212foro calibratosenza foro trasversale100281220-10859,52616-124 38,08 €
06503-1314foro calibratosenza foro trasversale125301425-140832815,8-153 43,34 €
06503-1417foro calibratosenza foro trasversale160341725-144833219,6-190 49,00 €
06503-11106foro calibratocon foro trasversale80241016M689492213,47,5100 38,24 €
06503-12126foro calibratocon foro trasversale100281220M6107,959,426167,5124 41,70 €
06503-13146foro calibratocon foro trasversale125301426M6140,583,52815,87,5153 46,93 €
06503-14176foro calibratocon foro trasversale160341726M6144,583,53219,67,5190 52,57 €

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
06503-2110quadro incassatosenza foro trasversale802416-89492213,4-10010 36,52 €
06503-2212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-10859,52616-12412 41,04 €
06503-2314quadro incassatosenza foro trasversale1253025-140832815,8-15314 45,25 €
06503-2417quadro incassatosenza foro trasversale1603425-144833219,6-19017 50,34 €
06503-21106quadro incassatocon foro trasversale802416M689492213,47,510010 40,15 €
06503-22126quadro incassatocon foro trasversale1002820M6107,959,426167,512412 44,65 €
06503-23146quadro incassatocon foro trasversale1253026M6140,583,52815,87,515314 48,85 €
06503-24176quadro incassatocon foro trasversale1603426M6144,583,53219,67,519017 53,88 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83