|
|
06500_IVManovelle con impugnatura cilindrica girevole, con quadro... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Manovella termoplastica. Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.Versione:Resina termoplastica colore grigio nerastro. Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento. Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914). Accessori:07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | Materiale componenti | A | D | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06500-4108 | quadro incassato | senza foro trasversale | acciaio | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 8 |  | | 14,78 € | | 06500-4110 | quadro incassato | senza foro trasversale | acciaio | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 10 |  | | 14,78 € | | 06500-4210 | quadro incassato | senza foro trasversale | acciaio | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 10 |  | | 16,34 € | | 06500-4212 | quadro incassato | senza foro trasversale | acciaio | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 12 |  | | 16,34 € | | 06500-4312 | quadro incassato | senza foro trasversale | acciaio | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 12 |  | | 21,95 € | | 06500-4314 | quadro incassato | senza foro trasversale | acciaio | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 14 |  | | 21,95 € | | 06500-41086 | Foro quadro | girevole | acciaio | 80 | 24 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 8 |  | | 18,22 € | | 06500-41106 | Foro quadro | girevole | acciaio | 80 | 24 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 10 |  | | 18,22 € | | 06500-42106 | Foro quadro | girevole | acciaio | 100 | 29 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 10 |  | | 19,87 € | | 06500-42126 | Foro quadro | girevole | acciaio | 100 | 29 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 12 |  | | 19,87 € | | 06500-43126 | Foro quadro | girevole | acciaio | 125 | 36 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 12 |  | | 25,29 € | | 06500-43146 | Foro quadro | girevole | acciaio | 125 | 36 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 14 |  | | 25,29 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|