|
|
06500_PBONManovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404. Versione:Termoplastico grigio nerastro. Componenti in acciaio brunito. Acciaio inox grezzo.Nota:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento. Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914). Accessori:07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | Materiale componenti | A | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06500-3108 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 12,96 € | | 06500-3110 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 12,96 € | | 06500-3210 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 14,50 € | | 06500-3212 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 14,50 € | | 06500-3312 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 20,06 € | | 06500-3314 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 20,06 € | | 06500-31086 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 16,42 € | | 06500-31106 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 16,42 € | | 06500-32106 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 17,95 € | | 06500-32126 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 17,95 € | | 06500-33126 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 23,43 € | | 06500-33146 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 23,43 € | | 06500-03108 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 18,19 € | | 06500-03110 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 18,19 € | | 06500-03210 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 20,33 € | | 06500-03212 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 20,33 € | | 06500-03312 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 28,00 € | | 06500-03314 | foro calibrato | senza foro trasversale | acciaio inox | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 28,00 € | | 06500-031086 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 22,99 € | | 06500-031106 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 22,99 € | | 06500-032106 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 25,14 € | | 06500-032126 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 25,14 € | | 06500-033126 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 32,80 € | | 06500-033146 | foro calibrato | con foro trasversale | acciaio inox | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 32,80 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|