|
|
06500_PBMNManovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404. Versione:Termoplastico grigio nerastro. Componenti in acciaio brunito. Acciaio inox grezzo.Nota:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento. Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, attraverso il collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349. Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).Accessori:07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | Materiale componenti | A | B3 | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06500-310802 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 80 | 2 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 9 |  | | 15,20 € | | 06500-311003 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 80 | 3 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 11,4 |  | | 15,20 € | | 06500-321003 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 100 | 3 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 11,4 |  | | 16,72 € | | 06500-321204 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 100 | 4 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 13,8 |  | | 16,72 € | | 06500-331204 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 125 | 4 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 13,8 |  | | 22,02 € | | 06500-331405 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio | 125 | 5 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 16,3 |  | | 22,02 € | | 06500-3210036 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 100 | 3 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 11,4 |  | | 20,65 € | | 06500-3212046 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 100 | 4 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 13,8 |  | | 20,65 € | | 06500-3312046 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 125 | 4 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 13,8 |  | | 26,12 € | | 06500-3314056 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 125 | 5 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 16,3 |  | | 26,12 € | | 06500-3108026 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 80 | 2 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 9 |  | | 19,10 € | | 06500-3110036 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio | 80 | 3 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 11,4 |  | | 19,10 € | | 06500-0310802 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 80 | 2 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 9 |  | | 21,94 € | | 06500-0311003 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 80 | 3 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 11,4 |  | | 21,94 € | | 06500-0321003 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 100 | 3 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 11,4 |  | | 24,10 € | | 06500-0321204 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 100 | 4 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 13,8 |  | | 24,10 € | | 06500-0331204 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 125 | 4 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 13,8 |  | | 31,76 € | | 06500-0331405 | foro calibrato con cava | senza foro trasversale | acciaio inox | 125 | 5 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 16,3 |  | | 31,76 € | | 06500-03108026 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 80 | 2 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 9 |  | | 28,91 € | | 06500-03110036 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 80 | 3 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 11,4 |  | | 28,91 € | | 06500-03210036 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 100 | 3 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 11,4 |  | | 36,57 € | | 06500-03212046 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 100 | 4 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 13,8 |  | | 36,57 € | | 06500-03312046 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 125 | 4 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 13,8 |  | | 26,73 € | | 06500-03314056 | foro calibrato con cava | con foro trasversale | acciaio inox | 125 | 5 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 16,3 |  | | 26,73 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|