norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo della manovella in ghisa malleabile o ghisa sferoidale.Versione:Superficie sabbiata.Nota:Forma D: manovella con impugnatura girevole
Forma F: manovella con impugnatura fissa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06480 Manovelle a gomito simili a DIN 468 138 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle a gomito simili a DIN 468

Manovelle a gomito simili a DIN 468, Forma D, con impugnatura girevole

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle a gomito simili a DIN 468, Forma D, con impugnatura girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

AD1HH1H2H3SWDiametro
impugnatura
CADAcc.PrezzoOrdinare
06480-206X10D63209252204010+0,216 19,94 €
06480-208X10D802410965244410+0,220 22,41 €
06480-208X12D802410965244412+0,220 22,41 €
06480-210X12D1002812065285512+0,220 23,14 €
06480-210X14D1002812065285514+0,320 23,14 €
06480-212X14D1253414183345814+0,325 29,21 €
06480-212X17D1253414183345817+0,325 29,21 €
06480-216X17D1603715383387017+0,325 32,41 €
06480-216X19D1603715383387019+0,325 32,41 €
06480-220X19D20040189105448419+0,332 47,32 €
06480-220X22D20040189105448422+0,332 47,32 €

Manovelle a gomito simili a DIN 468, Forma F, con impugnatura fissa

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle a gomito simili a DIN 468, Forma F, con impugnatura fissa

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

AD1HH1H2H3SWDiametro
impugnatura
CADAcc.PrezzoOrdinare
06480-106X10F63209252204010+0,216 13,40 €
06480-108X10F802410965244410+0,220 15,16 €
06480-108X12F802410965244412+0,220 15,16 €
06480-110X12F1002812065285512+0,220 16,33 €
06480-110X14F1002812065285514+0,320 16,33 €
06480-112X14F1253414183345814+0,325 21,62 €
06480-112X17F1253414183345817+0,325 21,62 €
06480-116X17F1603715383387017+0,325 27,58 €
06480-116X19F1603715383387019+0,325 27,58 €
06480-120X19F20040189105448419+0,332 38,21 €
06480-120X22F20040189105448422+0,332 38,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83