|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.1206.Versione:brunito.Nota:I mozzi di serraggio possono essere applicati semplicemente sugli alberi, regolati nella posizione di comando corretta e serrati. Per la trasmissione sicura della coppia, è importante non superare la tolleranza dell'albero h11. Sul filetto per fissaggio (D2) è possibile applicare le maniglie di sostegno.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | L | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06362-0810 | 10 | 24 | 10 | M8 | 15,5 | 13 | 36 | 11 |  | | 16,33 € | | 06362-0812 | 12 | 24 | 10 | M8 | 15,5 | 13 | 36 | 11 |  | | 16,33 € | | 06362-1012 | 12 | 28 | 12 | M10 | 17,5 | 15 | 41 | 14 |  | | 18,47 € | | 06362-1014 | 14 | 28 | 12 | M10 | 17,5 | 15 | 41 | 14 |  | | 18,47 € | | 06362-1214 | 14 | 32 | 14 | M12 | 19,5 | 17 | 45 | 16 |  | | 22,78 € | | 06362-1216 | 16 | 32 | 14 | M12 | 19,5 | 17 | 45 | 16 |  | | 22,78 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|