|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:Duroplast nero, finitura lucida Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione | Superficie corpo base | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06360-608X35 | acciaio | brunito | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 4,40 € | | 06360-608X50 | acciaio | brunito | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 4,40 € | | 06360-608X65 | acciaio | brunito | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 4,58 € | | 06360-610X50 | acciaio | brunito | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 4,81 € | | 06360-610X65 | acciaio | brunito | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 4,99 € | | 06360-610X80 | acciaio | brunito | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 5,39 € | | 06360-610X100 | acciaio | brunito | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 5,73 € | | 06360-612X65 | acciaio | brunito | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 5,59 € | | 06360-612X80 | acciaio | brunito | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 5,87 € | | 06360-612X100 | acciaio | brunito | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 6,27 € | | 06360-612X125 | acciaio | brunito | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 7,10 € | | 06360-614X80 | acciaio | brunito | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 7,05 € | | 06360-614X100 | acciaio | brunito | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 7,11 € | | 06360-614X125 | acciaio | brunito | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 7,46 € | | 06360-614X160 | acciaio | brunito | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 7,92 € | | 06360-2608X35 | acciaio | passivate blu | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 4,39 € | | 06360-2608X50 | acciaio | passivate blu | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 4,39 € | | 06360-2608X65 | acciaio | passivate blu | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 4,57 € | | 06360-2610X50 | acciaio | passivate blu | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 4,77 € | | 06360-2610X65 | acciaio | passivate blu | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 4,98 € | | 06360-2610X80 | acciaio | passivate blu | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 5,37 € | | 06360-2610X100 | acciaio | passivate blu | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 5,72 € | | 06360-2612X65 | acciaio | passivate blu | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 5,57 € | | 06360-2612X80 | acciaio | passivate blu | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 5,83 € | | 06360-2612X100 | acciaio | passivate blu | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 6,24 € | | 06360-2612X125 | acciaio | passivate blu | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 7,07 € | | 06360-2614X80 | acciaio | passivate blu | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 7,03 € | | 06360-2614X100 | acciaio | passivate blu | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 7,08 € | | 06360-2614X125 | acciaio | passivate blu | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 7,43 € | | 06360-2614X160 | acciaio | passivate blu | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 7,88 € | | 06360-1608X35 | acciaio inox | grezzo | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 5,61 € | | 06360-1608X50 | acciaio inox | grezzo | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 5,83 € | | 06360-1608X65 | acciaio inox | grezzo | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 6,23 € | | 06360-1610X50 | acciaio inox | grezzo | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 6,76 € | | 06360-1610X65 | acciaio inox | grezzo | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 6,97 € | | 06360-1610X80 | acciaio inox | grezzo | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 8,25 € | | 06360-1610X100 | acciaio inox | grezzo | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 8,44 € | | 06360-1612X65 | acciaio inox | grezzo | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 8,06 € | | 06360-1612X80 | acciaio inox | grezzo | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 8,48 € | | 06360-1612X100 | acciaio inox | grezzo | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 8,97 € | | 06360-1612X125 | acciaio inox | grezzo | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 9,76 € | | 06360-1614X80 | acciaio inox | grezzo | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 10,45 € | | 06360-1614X100 | acciaio inox | grezzo | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 10,87 € | | 06360-1614X125 | acciaio inox | grezzo | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 11,05 € | | 06360-1614X160 | acciaio inox | grezzo | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 14,04 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|