|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:Duroplast nero, finitura lucida Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06360-408X35 | acciaio | brunito | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 4,39 € | | 06360-408X50 | acciaio | brunito | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 4,43 € | | 06360-408X65 | acciaio | brunito | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 4,46 € | | 06360-410X50 | acciaio | brunito | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 4,58 € | | 06360-410X65 | acciaio | brunito | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 4,77 € | | 06360-410X80 | acciaio | brunito | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 4,90 € | | 06360-410X100 | acciaio | brunito | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 5,23 € | | 06360-412X65 | acciaio | brunito | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 5,12 € | | 06360-412X80 | acciaio | brunito | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 5,29 € | | 06360-412X100 | acciaio | brunito | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 5,50 € | | 06360-412X125 | acciaio | brunito | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 6,44 € | | 06360-414X80 | acciaio | brunito | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 6,59 € | | 06360-414X100 | acciaio | brunito | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 6,61 € | | 06360-414X125 | acciaio | brunito | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 7,02 € | | 06360-414X160 | acciaio | brunito | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 7,11 € | | 06360-2408X35 | acciaio | passivate blu | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 4,36 € | | 06360-2408X50 | acciaio | passivate blu | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 4,42 € | | 06360-2408X65 | acciaio | passivate blu | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 4,45 € | | 06360-2410X50 | acciaio | passivate blu | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 4,57 € | | 06360-2410X65 | acciaio | passivate blu | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 4,75 € | | 06360-2410X80 | acciaio | passivate blu | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 4,86 € | | 06360-2410X100 | acciaio | passivate blu | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 5,21 € | | 06360-2412X65 | acciaio | passivate blu | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 5,11 € | | 06360-2412X80 | acciaio | passivate blu | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 5,26 € | | 06360-2412X100 | acciaio | passivate blu | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 5,47 € | | 06360-2412X125 | acciaio | passivate blu | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 6,42 € | | 06360-2414X80 | acciaio | passivate blu | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 6,57 € | | 06360-2414X100 | acciaio | passivate blu | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 6,59 € | | 06360-2414X125 | acciaio | passivate blu | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 6,99 € | | 06360-2414X160 | acciaio | passivate blu | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 7,08 € | | 06360-1408X35 | acciaio inox | grezzo | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 5,24 € | | 06360-1408X50 | acciaio inox | grezzo | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 5,46 € | | 06360-1408X65 | acciaio inox | grezzo | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 5,58 € | | 06360-1410X50 | acciaio inox | grezzo | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 5,70 € | | 06360-1410X65 | acciaio inox | grezzo | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 5,95 € | | 06360-1410X80 | acciaio inox | grezzo | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 6,10 € | | 06360-1410X100 | acciaio inox | grezzo | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 6,24 € | | 06360-1412X65 | acciaio inox | grezzo | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 6,41 € | | 06360-1412X80 | acciaio inox | grezzo | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 6,69 € | | 06360-1412X100 | acciaio inox | grezzo | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 7,11 € | | 06360-1412X125 | acciaio inox | grezzo | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 8,10 € | | 06360-1414X80 | acciaio inox | grezzo | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 9,87 € | | 06360-1414X100 | acciaio inox | grezzo | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 11,28 € | | 06360-1414X125 | acciaio inox | grezzo | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 12,11 € | | 06360-1414X160 | acciaio inox | grezzo | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 13,21 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|