|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:Duroplast nero, finitura lucida Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06360-208X35 | acciaio | brunito | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 2,96 € | | 06360-208X50 | acciaio | brunito | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 2,96 € | | 06360-208X65 | acciaio | brunito | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 3,11 € | | 06360-210X50 | acciaio | brunito | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 |  | | 3,36 € | | 06360-210X65 | acciaio | brunito | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 |  | | 3,40 € | | 06360-210X80 | acciaio | brunito | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 |  | | 3,48 € | | 06360-210X100 | acciaio | brunito | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 |  | | 3,94 € | | 06360-212X65 | acciaio | brunito | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 4,16 € | | 06360-212X80 | acciaio | brunito | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 4,16 € | | 06360-212X100 | acciaio | brunito | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 4,44 € | | 06360-212X125 | acciaio | brunito | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 4,58 € | | 06360-214X80 | acciaio | brunito | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 5,30 € | | 06360-214X100 | acciaio | brunito | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 5,55 € | | 06360-214X125 | acciaio | brunito | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 5,66 € | | 06360-214X160 | acciaio | brunito | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 6,10 € | | 06360-2208X35 | acciaio | passivate blu | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 2,94 € | | 06360-2208X50 | acciaio | passivate blu | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 2,94 € | | 06360-2208X65 | acciaio | passivate blu | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 3,09 € | | 06360-2210X50 | acciaio | passivate blu | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 |  | | 3,35 € | | 06360-2210X65 | acciaio | passivate blu | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 |  | | 3,39 € | | 06360-2210X80 | acciaio | passivate blu | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 |  | | 3,46 € | | 06360-2210X100 | acciaio | passivate blu | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 |  | | 3,93 € | | 06360-2212X65 | acciaio | passivate blu | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 4,14 € | | 06360-2212X80 | acciaio | passivate blu | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 4,14 € | | 06360-2212X100 | acciaio | passivate blu | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 4,43 € | | 06360-2212X125 | acciaio | passivate blu | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 4,57 € | | 06360-2214X80 | acciaio | passivate blu | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 5,28 € | | 06360-2214X100 | acciaio | passivate blu | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 5,52 € | | 06360-2214X125 | acciaio | passivate blu | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 5,65 € | | 06360-2214X160 | acciaio | passivate blu | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 6,07 € | | 06360-1208X35 | acciaio inox | grezzo | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 3,48 € | | 06360-1208X50 | acciaio inox | grezzo | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 3,63 € | | 06360-1208X65 | acciaio inox | grezzo | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 3,81 € | | 06360-1210X50 | acciaio inox | grezzo | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 |  | | 4,12 € | | 06360-1210X65 | acciaio inox | grezzo | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 |  | | 4,45 € | | 06360-1210X80 | acciaio inox | grezzo | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 |  | | 4,75 € | | 06360-1210X100 | acciaio inox | grezzo | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 |  | | 5,05 € | | 06360-1212X65 | acciaio inox | grezzo | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 5,66 € | | 06360-1212X80 | acciaio inox | grezzo | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 5,81 € | | 06360-1212X100 | acciaio inox | grezzo | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 6,23 € | | 06360-1212X125 | acciaio inox | grezzo | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 6,60 € | | 06360-1214X80 | acciaio inox | grezzo | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 7,84 € | | 06360-1214X100 | acciaio inox | grezzo | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 7,88 € | | 06360-1214X125 | acciaio inox | grezzo | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 8,77 € | | 06360-1214X160 | acciaio inox | grezzo | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 9,79 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|