|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:Duroplast nero, finitura lucida Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06360-708X35 | acciaio | brunito | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 |  | | 4,15 € | | 06360-708X50 | acciaio | brunito | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 |  | | 4,15 € | | 06360-708X65 | acciaio | brunito | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 |  | | 4,32 € | | 06360-710X50 | acciaio | brunito | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 |  | | 4,54 € | | 06360-710X65 | acciaio | brunito | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 |  | | 4,72 € | | 06360-710X80 | acciaio | brunito | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 |  | | 5,12 € | | 06360-710X100 | acciaio | brunito | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 |  | | 5,46 € | | 06360-712X65 | acciaio | brunito | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 |  | | 5,28 € | | 06360-712X80 | acciaio | brunito | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 |  | | 5,54 € | | 06360-712X100 | acciaio | brunito | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 |  | | 5,95 € | | 06360-712X125 | acciaio | brunito | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 |  | | 6,72 € | | 06360-714X80 | acciaio | brunito | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 |  | | 6,67 € | | 06360-714X100 | acciaio | brunito | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 |  | | 6,73 € | | 06360-714X125 | acciaio | brunito | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 |  | | 7,06 € | | 06360-714X160 | acciaio | brunito | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 |  | | 7,46 € | | 06360-2708X35 | acciaio | passivate blu | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 |  | | 4,15 € | | 06360-2708X50 | acciaio | passivate blu | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 |  | | 4,15 € | | 06360-2708X65 | acciaio | passivate blu | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 |  | | 4,32 € | | 06360-2710X50 | acciaio | passivate blu | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 |  | | 4,54 € | | 06360-2710X65 | acciaio | passivate blu | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 |  | | 4,72 € | | 06360-2710X80 | acciaio | passivate blu | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 |  | | 5,12 € | | 06360-2710X100 | acciaio | passivate blu | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 |  | | 5,46 € | | 06360-2712X65 | acciaio | passivate blu | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 |  | | 5,28 € | | 06360-2712X80 | acciaio | passivate blu | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 |  | | 5,54 € | | 06360-2712X100 | acciaio | passivate blu | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 |  | | 5,95 € | | 06360-2712X125 | acciaio | passivate blu | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 |  | | 6,72 € | | 06360-2714X80 | acciaio | passivate blu | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 |  | | 6,67 € | | 06360-2714X100 | acciaio | passivate blu | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 |  | | 6,73 € | | 06360-2714X125 | acciaio | passivate blu | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 |  | | 7,06 € | | 06360-2714X160 | acciaio | passivate blu | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 |  | | 7,46 € | | 06360-1708X35 | acciaio inox | grezzo | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 |  | | 5,29 € | | 06360-1708X50 | acciaio inox | grezzo | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 |  | | 5,52 € | | 06360-1708X65 | acciaio inox | grezzo | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 |  | | 5,88 € | | 06360-1710X50 | acciaio inox | grezzo | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 |  | | 6,42 € | | 06360-1710X65 | acciaio inox | grezzo | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 |  | | 6,58 € | | 06360-1710X80 | acciaio inox | grezzo | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 |  | | 7,76 € | | 06360-1710X100 | acciaio inox | grezzo | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 |  | | 8,00 € | | 06360-1712X65 | acciaio inox | grezzo | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 |  | | 7,62 € | | 06360-1712X80 | acciaio inox | grezzo | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 |  | | 8,03 € | | 06360-1712X100 | acciaio inox | grezzo | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 |  | | 8,44 € | | 06360-1712X125 | acciaio inox | grezzo | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 |  | | 9,22 € | | 06360-1714X80 | acciaio inox | grezzo | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 |  | | 9,87 € | | 06360-1714X100 | acciaio inox | grezzo | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 |  | | 10,26 € | | 06360-1714X125 | acciaio inox | grezzo | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 |  | | 10,47 € | | 06360-1714X160 | acciaio inox | grezzo | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 |  | | 13,27 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|