norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature cilindriche di sicurezza con ritorno automatico
06328

Impugnature cilindriche di sicurezza con ritorno automatico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in resina termoplastica, colore grigio nerastro.Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota: Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre:
- Girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino all'arresto (90°).
- Premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto.
In posizione d'inserimento, si consiglia di girare la manopola afferrandola. Il ritorno automatico scatta al rilascio.
Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
Il foro D3 viene utilizzato come foro di posizionamento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06328 Impugnature cilindriche di sicurezza con ritorno automatico 169 kB

Disegni

Impugnature cilindriche di sicurezza con ritorno automatico

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1DD1D2D3HLL1L3TCADAcc.PrezzoOrdinare
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83