norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno automatico
06328-01

Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Grazie al ritorno automatico è possibile prevenire i contorni di disturbo riducendo al minimo anche il rischio di lesioni.
Materiale:Impugnatura in resina termoplastica.
Asse in acciaio.
Versione:Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre:
- girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino all'arresto (90°).
- premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto.
Il ritorno automatico scatta al rilascio.

Il foro D3 viene utilizzato come foro di alloggiamento.
Vantaggi:Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Impugnature per volantini e manovelle
Ritorno automatico dopo il rilascio
Diverse dimensioni di filettatura
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06328-01 Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno automatico 224 kB

Disegni

Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno automatico

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06328-01-104184,3M414132,514,53538474,5 32,51 €
06328-01-2052105,3M516163,5184447,5584,5 34,02 €
06328-01-306312,56,5M620204,522,55558,571,56 34,16 €
06328-01-4084169M825265,5297082986,5 35,52 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83