norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli
06326-01

Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Grazie all'impugnatura pieghevole è possibile prevenire i contorni di disturbo riducendo al minimo anche il rischio di lesioni.
Materiale:

Maniglia termoplastica.
Asse in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inox 1.4404..
Spina elastica in acciaio per molle o acciaio inox 1.4310.
Molla di compressione in acciaio per molle o acciaio inox 1.4568.

Versione:Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Il foro D3 viene utilizzato come foro di posizionamento.Vantaggi:Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Prevenzione dei contorni di disturbo
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06326-01 Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli 331 kB

Disegni

Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
DimensioniAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06326-01-104acciaio184,3M414132,514,53540474,5 14,78 €
06326-01-205acciaio2105,3M516163,5184449584,5 16,16 €
06326-01-306acciaio312,56,5M620204,522,55559,571,56 18,53 €
06326-01-408acciaio4169M825265,5297083986,5 21,28 €
06326-01-1104acciaio inox184,3M414132,514,53540474,5 25,91 €
06326-01-1205acciaio inox2105,3M516163,5184449584,5 28,45 €
06326-01-1306acciaio inox312,56,5M620204,522,55559,571,56 32,63 €
06326-01-1408acciaio inox4169M825265,5297083986,5 37,41 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83