|
|
06309Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in alluminio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in alluminio. Mozzo in acciaio.Versione:Impugnatura lucida, mozzo zincato, passivato blu.Nota:Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | D | D1 | D4 | D6 | L | L1 | L3 | L4 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06309-0616055 | filettatura esterna | M6 | 16 | 10 | 14 | 11 | 54,5 | 5,5 | 5 | 3 |  | | 9,66 € | | 06309-0820067 | filettatura esterna | M8 | 20 | 13 | 18 | 13 | 67 | 6 | 6 | 4 |  | | 12,39 € | | 06309-1025083 | filettatura esterna | M10 | 25 | 16 | 21 | 13 | 83 | 8 | 6,5 | 5 |  | | 14,00 € | | 06309-1232105 | filettatura esterna | M12 | 32 | 20 | 26 | 16 | 105,5 | 10,5 | 8 | 6 |  | | 18,75 € | | 06309-1636117 | filettatura esterna | M16 | 36 | 22 | 29 | 26 | 117 | 11 | 9 | 8 |  | | 22,86 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|