norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature  girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio
06308

Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura e mozzo in acciaio.Versione:Impugnatura e mozzo zincati, passivati blu.Nota:Nelle impugnature con D1=25 mm e 32 mm, la lunghezza della filettatura L2 è minore rispetto a DIN 98. L'impugnatura è compatibile con i volantini DIN 950.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06308 Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio 92,4 kB

Disegni

Impugnature  girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo di filettaturaDD1

D4D6LL1L3L4SWCADAcc.PrezzoOrdinare
06308-0616055filettatura esternaM61610141154,55,553 6,93 €
06308-0820067filettatura esternaM82013181367664 9,64 €
06308-1025083filettatura esternaM10251621138386,55 11,56 €
06308-1232105filettatura esternaM1232202616105,510,586 17,95 €
06308-1636117filettatura esternaM16362229261171198 22,49 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83