|
|
06289Volantini in lamiera d'acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Verniciato a polvere. Colori disponibili: nero RAL 9005, rosso RAL 3000 oppure zincato bianco.Nota:Particolarmente adatto per le valvole di arresto. I volantini sono realizzati in un unico pezzo. Il volantino è rinforzato nella zona del mozzo mediante uno speciale processo di formatura. Il mozzo di forma conica semplifica il montaggio e garantisce un inserimento in sede sicuro e solido sul perno quadro.Nota disegno:1) Perno dell’albero quadrato Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Superficie corpo base | D1 | L1 | L3 | V | V1 | V2 | Numero razze | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06289-050060 | nero RAL 9005 | - | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 0,77 € | | 06289-050070 | nero RAL 9005 | - | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 0,77 € | | 06289-060060 | nero RAL 9005 | - | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 1,01 € | | 06289-060070 | nero RAL 9005 | - | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 1,01 € | | 06289-070070 | nero RAL 9005 | - | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 1,41 € | | 06289-070080 | nero RAL 9005 | - | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 1,41 € | | 06289-080080 | nero RAL 9005 | - | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 1,70 € | | 06289-080090 | nero RAL 9005 | - | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 1,70 € | | 06289-090090 | nero RAL 9005 | - | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 2,09 € | | 06289-100090 | nero RAL 9005 | - | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 2,78 € | | 06289-100100 | nero RAL 9005 | - | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 2,78 € | | 06289-110100 | nero RAL 9005 | - | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 3,38 € | | 06289-130120 | nero RAL 9005 | - | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 |  | | 4,84 € | | 06289-050061 | rosso fuoco RAL 3000 | - | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 0,77 € | | 06289-050071 | rosso fuoco RAL 3000 | - | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 0,77 € | | 06289-060061 | rosso fuoco RAL 3000 | - | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 1,01 € | | 06289-060071 | rosso fuoco RAL 3000 | - | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 1,01 € | | 06289-070071 | rosso fuoco RAL 3000 | - | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 1,41 € | | 06289-070081 | rosso fuoco RAL 3000 | - | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 1,41 € | | 06289-080081 | rosso fuoco RAL 3000 | - | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 1,70 € | | 06289-080091 | rosso fuoco RAL 3000 | - | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 1,70 € | | 06289-090091 | rosso fuoco RAL 3000 | - | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 2,09 € | | 06289-100091 | rosso fuoco RAL 3000 | - | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 2,78 € | | 06289-100101 | rosso fuoco RAL 3000 | - | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 2,78 € | | 06289-110101 | rosso fuoco RAL 3000 | - | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 3,38 € | | 06289-130121 | rosso fuoco RAL 3000 | - | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 |  | | 4,84 € | | 06289-050062 | - | zincato | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 0,77 € | | 06289-050072 | - | zincato | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 0,77 € | | 06289-060062 | - | zincato | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 1,01 € | | 06289-060072 | - | zincato | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 1,01 € | | 06289-070072 | - | zincato | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 1,41 € | | 06289-070082 | - | zincato | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 1,41 € | | 06289-080082 | - | zincato | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 1,70 € | | 06289-080092 | - | zincato | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 1,70 € | | 06289-090092 | - | zincato | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 2,09 € | | 06289-100092 | - | zincato | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 2,78 € | | 06289-100102 | - | zincato | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 2,78 € | | 06289-110102 | - | zincato | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 3,38 € | | 06289-130122 | - | zincato | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 |  | | 4,84 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|