norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a disco con impugnatura girevole
06287

Volantini a disco con impugnatura girevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Resina termoindurente PF 31, nero.
Mozzo in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.
Impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.

Versione:Finitura lucida.Nota:Il volantino è fornito con impugnatura non assemblata.Su richiesta:Altri diametri di foro.Nota disegno:
Forma D: preforato
Forma E: con foro alesato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06287 Volantini a disco con impugnatura girevole 153 kB

Disegni (sintesi completa)

Volantini a disco con impugnatura girevole

Volantini a disco con impugnatura girevole, forma D preforati

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco con impugnatura girevole, forma D preforati

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoMateriale parti in acciaioD1

D2D3D4D6D7D8HH1H2L1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare

Volantini a disco con impugnatura girevole, forma E, con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco con impugnatura girevole, forma E, con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo di stampoMateriale parti in acciaioD1D2D3D4D6D7D8H1H2L1L2L3L4StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
06287-1100X10Econ foro calibratoParti in acciaio: acciaio10010H8222079M6299829,5193954,7in uscita  24,78 €

Volantini a disco con impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio inox, forma D, preforati

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco con impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio inox, forma D, preforati

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoMateriale parti in acciaioD1

D2D3D4D6D7D8HH1H2L1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare

Volantini a disco con impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio inox, forma E, con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco con impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio inox, forma E, con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo di stampoMateriale parti in acciaioD1D2D3D4D6D7D8H1H2L1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83