norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
06278-01

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.

Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale.
Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia 07375.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:07375 Rondelle.
07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica girevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06278-01 Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole 1.023 kB

Disegni (sintesi completa)

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4L1L3HH2D7LL2D5CADAcc.PrezzoOrdinare
06278-01-0801016neroAforo calibrato con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M66839M4 19,50 €
06278-01-0801216neroAforo calibrato con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M66839M4 19,50 €
06278-01-1001016neroAforo calibrato con foro trasversale33100102816173317,55,5M68148M5 21,90 €
06278-01-1001216neroAforo calibrato con foro trasversale33100122816173317,56,5M68148M5 21,90 €
06278-01-1251216neroAforo calibrato con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M69660M6 24,74 €
06278-01-1251416neroAforo calibrato con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M69660M6 24,74 €
06278-01-0801026argentoAforo calibrato con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M66839M4 19,50 €
06278-01-0801226argentoAforo calibrato con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M66839M4 19,50 €
06278-01-1001026argentoAforo calibrato con foro trasversale33100102816173317,55,5M68148M5 21,90 €
06278-01-1001226argentoAforo calibrato con foro trasversale33100122816173317,56,5M68148M5 21,90 €
06278-01-1251226argentoAforo calibrato con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M69660M6 24,74 €
06278-01-1251426argentoAforo calibrato con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M69660M6 24,74 €

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4L1L3HH2D7B3
T
LL2D5CADAcc.PrezzoOrdinare
06278-01-080101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M6311,46839M4 20,84 €
06278-01-080121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M6413,86839M4 20,84 €
06278-01-100101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100102816173317,55,5M6311,48148M5 23,22 €
06278-01-100121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100122816173317,56,5M6413,88148M5 23,22 €
06278-01-125121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M6413,89660M6 26,73 €
06278-01-125141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M6516,39660M6 26,73 €
06278-01-080102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M6311,46839M4 20,84 €
06278-01-080122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M6413,86839M4 20,84 €
06278-01-100102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100102816173317,55,5M6311,48148M5 23,22 €
06278-01-100122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100122816173317,56,5M6413,88148M5 23,22 €
06278-01-125122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M6413,89660M6 26,73 €
06278-01-125142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M6516,39660M6 26,73 €

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4L1L3HB3
T
LL2D5CADAcc.PrezzoOrdinare
06278-01-08010103neroCforo calibrato con cava2780102613,9162916,6311,46839M4 20,13 €
06278-01-08012104neroCforo calibrato con cava2780122613,9162916,6413,86839M4 20,13 €
06278-01-10010103neroCforo calibrato con cava33100102816173317,5311,48148M5 22,51 €
06278-01-10012104neroCforo calibrato con cava33100122816173317,5413,88148M5 22,51 €
06278-01-12512104neroCforo calibrato con cava42125123119,9183618,3413,89660M6 25,71 €
06278-01-12514105neroCforo calibrato con cava42125143119,9183618,3516,39660M6 25,71 €
06278-01-08010203argentoCforo calibrato con cava2780102613,9162916,6311,46839M4 20,13 €
06278-01-08012204argentoCforo calibrato con cava2780122613,9162916,6413,86839M4 20,13 €
06278-01-10010203argentoCforo calibrato con cava33100102816173317,5311,48148M5 22,51 €
06278-01-10012204argentoCforo calibrato con cava33100122816173317,5413,88148M5 22,51 €
06278-01-12512204argentoCforo calibrato con cava42125123119,9183618,3413,89660M6 25,71 €
06278-01-12514205argentoCforo calibrato con cava42125143119,9183618,3516,39660M6 25,71 €

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma E, con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma E, con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4L1L3HLL2D5CADAcc.PrezzoOrdinare
06278-01-080101neroEcon foro calibrato2780102613,9162916,66839M4 18,79 €
06278-01-080121neroEcon foro calibrato2780122613,9162916,66839M4 18,79 €
06278-01-100101neroEcon foro calibrato33100102816173317,58148M5 21,18 €
06278-01-100121neroEcon foro calibrato33100122816173317,58148M5 21,18 €
06278-01-125121neroEcon foro calibrato42125123119,9183618,39660M6 24,02 €
06278-01-125141neroEcon foro calibrato42125143119,9183618,39660M6 24,02 €
06278-01-080102argentoEcon foro calibrato2780102613,9162916,66839M4 18,79 €
06278-01-080122argentoEcon foro calibrato2780122613,9162916,66839M4 18,79 €
06278-01-100102argentoEcon foro calibrato33100102816173317,58148M5 21,18 €
06278-01-100122argentoEcon foro calibrato33100122816173317,58148M5 21,18 €
06278-01-125122argentoEcon foro calibrato42125123119,9183618,39660M6 24,02 €
06278-01-125142argentoEcon foro calibrato42125143119,9183618,39660M6 24,02 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83