norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura
06276-10

Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Coprimozzo in termoplastica, nero.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.

Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale.
Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con linguetta di aggiustamento tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia 07375.

Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:07375 Rondelle.
07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06276-10 Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura 812 kB

Disegni (sintesi completa)

Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura
Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura

Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HH2D7CADAcc.PrezzoOrdinare
06276-10-1251216neroAforo calibrato con foro trasversale1251231183617,66,5M6 19,90 €
06276-10-1251416neroAforo calibrato con foro trasversale1251431183617,66,5M6 19,90 €
06276-10-1601416neroAforo calibrato con foro trasversale1601436204019,46,5M6 24,16 €
06276-10-1601616neroAforo calibrato con foro trasversale1601636204019,48M6 24,16 €
06276-10-1251226argentoAforo calibrato con foro trasversale1251231183617,66,5M6 19,90 €
06276-10-1251426argentoAforo calibrato con foro trasversale1251431183617,66,5M6 19,90 €
06276-10-1601426argentoAforo calibrato con foro trasversale1601436204019,46,5M6 24,16 €
06276-10-1601626argentoAforo calibrato con foro trasversale1601636204019,48M6 24,16 €

Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HH2D7B3
T
CADAcc.PrezzoOrdinare
06276-10-125121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251231183617,66,5M6413,8 21,90 €
06276-10-125141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251431183617,66,5M6516,3 21,90 €
06276-10-160141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1601436204019,46,5M6516,3 25,85 €
06276-10-160161056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1601636204019,48M6518,3 25,85 €
06276-10-125122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251231183617,66,5M6413,8 21,90 €
06276-10-125142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251431183617,66,5M6516,3 21,90 €
06276-10-160142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1601436204019,46,5M6516,3 25,85 €
06276-10-160162056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1601636204019,48M6518,3 25,85 €

Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento
Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HB3
T
CADAcc.PrezzoOrdinare
06276-10-12512104neroCforo calibrato con cava1251231183617,6413,8 20,87 €
06276-10-12514105neroCforo calibrato con cava1251431183617,6516,3 20,87 €
06276-10-16014105neroCforo calibrato con cava1601436204019,4516,3 24,79 €
06276-10-16016105neroCforo calibrato con cava1601636204019,4518,3 24,79 €
06276-10-12512204argentoCforo calibrato con cava1251231183617,6413,8 20,87 €
06276-10-12514205argentoCforo calibrato con cava1251431183617,6516,3 20,87 €
06276-10-16014205argentoCforo calibrato con cava1601436204019,4516,3 24,79 €
06276-10-16016205argentoCforo calibrato con cava1601636204019,4518,3 24,79 €

Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma E, con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma E, con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HCADAcc.PrezzoOrdinare
06276-10-125121neroEcon foro calibrato1251231183617,6 19,17 €
06276-10-125141neroEcon foro calibrato1251431183617,6 19,17 €
06276-10-160141neroEcon foro calibrato1601436204019,4 23,44 €
06276-10-160161neroEcon foro calibrato1601636204019,4 23,44 €
06276-10-125122argentoEcon foro calibrato1251231183617,6 19,17 €
06276-10-125142argentoEcon foro calibrato1251431183617,6 19,17 €
06276-10-160142argentoEcon foro calibrato1601436204019,4 23,44 €
06276-10-160162argentoEcon foro calibrato1601636204019,4 23,44 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83