norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica o in acciaio inox
05592-10

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale:Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide)
Versione:Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Manopola in PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Nota:Viti di fissaggio M3 in acciaio inox incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 20 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF".
Sistemare la chiusura 1/4 di giro nelle piastre di bloccaggio pre-montate.
Ruotare la manopola in posizione "ON".
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Accessori:Piastre di bloccaggio 05592-30Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05592-10 Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox manopola in plastica o acciaio inox 244 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica o in acciaio inox

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Versione 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Forza
di serraggio
N
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-10-81625poliammideperno in acciaio816,3142530212914,55,5M2x314264,42,466-202,52504,81,1250≤130 °C 66,93 €
05592-10-816poliammideperno in acciaio816,31834402831,5165,5M3x618356,53,466-202,54004,81,6400≤130 °C 64,37 €

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox, manopola in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Versione 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Forza
di serraggio
N
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-10-816251acciaio inox A2perno in acciaio816,3142530212914,55,5M2x314264,42,466-202,52504,81,1250≤180 °C 76,21 €
05592-10-8161acciaio inox A2perno in acciaio816,31834402831,5165,5M3x618356,53,466-202,54004,81,6400≤180 °C 73,83 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83