norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Superficie non trattata.Nota:Serratura girevole in acciaio inox con azionamento per chiave da 13 mm, adatta per applicazioni con requisiti igienici come da norma DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Impermeabile e antipolvere (protezione IP69K). Particolarmente resistente alla pulizia e allo sporco grazie al suo design radiale e alle superfici lucide a contatto con il materiale utilizzato. La tenuta ermetica tra la serratura girevole e la porta è realizzata tramite la guarnizione in schiuma di poliuretano imperdibile sul fondo dell'alloggiamento della serratura.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo 05586-04.
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 05569.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05595 Serratura girevole in acciaio inox per ambienti igienici 216 kB

Disegni

Serratura girevole in acciaio inox per ambienti igienici

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoH

SWCADAcc.PrezzoOrdinare
05595-60186doppio spigolo1827 23,24 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83