norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Serratura girevole in acciaio inox in Hygienic DESIGN, con azionamento a quadro
05595-02

Serratura girevole in acciaio inox in Hygienic DESIGN, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento e azionamento: 1.4404.
Dado di messa a terra e vite con dente d'arresto: 1.4301.
Guarnizione: silicone blu, FDA conforme.

Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole igienica in acciaio inox esclude la contaminazione da germi e soddisfa i severi requisiti delle norme di controllo che si applicano alle macchine dell'industria alimentare e dell'igiene.
La forma geometrica ben studiata, le superfici in acciaio inox lucidate a specchio e la guarnizione centrale prevengono i depositi di sporcizia. L'acqua, i detergenti ecc. possono scolare completamente e si evita così il rischio di contaminazione.

Queste serrature sono indispensabili negli impianti di produzione, soprattutto nei processi in cui la resistenza della guarnizione ai detergenti e ai disinfettanti è molto importante. Realizzata specificamente secondo i principi di Hygienic DESIGN, la serratura girevole igienica HD soddisfa i severi vincoli dell'industria agroalimentare e si adatta quindi in modo ottimale alle Vostre applicazioni professionali in materia di igiene. 
La speciale guarnizione è ideata per la pulizia ad alta pressione fino a max. 100 bar ed è conforme a IP65/67. Inoltre, la guarnizione è resistente alle temperature fino a 80 °C e grazie alla colorazione blu soddisfa i requisiti della FDA (non può essere scambiata per un alimento).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo per serratura girevole 05586-04.
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 05566-07.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05595-02 Serratura girevole in acciaio inox in Hygienic DESIGN, con azionamento a quadro 213 kB

Disegni

Serratura girevole in acciaio inox in Hygienic DESIGN, con azionamento a quadro

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
05595-02-18quadro3018 54,75 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83