norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Serratura girevole in acciaio inox in versione Hygienic DESIGN, con azionamento a quadro
05595-01

Serratura girevole in acciaio inox in versione Hygienic DESIGN,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento, azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
O-ring in silicone, rossi o blu, conformi alle norme FDA.
Vite flangiata con sottotesta zigrinata in acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole è conforme ai requisiti igienici secondo DIN EN ISO 14159 e DIN EN 1672-2.
Particolarmente adatta all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande.

Gli O-ring (conformi alle norme FDA) impediscono l'ingresso di liquidi e la formazione di sporcizia.

IP65 / IP67 / IP69K a norma DIN EN 60529 / DIN 40050.

Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Linguetta per serratura girevole in acciaio inox K1114.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05595-01 Serratura girevole in acciaio inox in versione Hygienic DESIGN, con azionamento a quadro 227 kB

Disegni

Serratura girevole in acciaio inox in versione Hygienic DESIGN, con azionamento a quadro

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
AzionamentoD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
05595-01-18rossodoppio spigolo2818 32,26 €
05595-01-181bludoppio spigolo2818 32,26 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83