norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 1.4401, chiudibile a chiave, diametro del corpo 32 mm
05593-01

Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 1.4401,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4401.

Versione:non trattato.
Impugnatura lucidata.
Nota:Serratura girevole con impugnatura a T. Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Classe di protezione IP65.

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Su richiesta:Disponibile per spessore porta di 20 e 40 mm.Accessori:Chiave a tubo per serratura girevole 05586.
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 05566-07.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05593-01 Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 1.4401, chiudibile a chiave, diametro del corpo 32 mm 278 kB

Disegni

Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 1.4401, chiudibile a chiave, diametro del corpo 32 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
05593-01-1186impugnatura a T3218 43,52 €
05593-01-2186impugnatura a T con serratura3218 85,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83