norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Custodia in acciaio o acciaio inox.
Dado in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento nichelato o non trattato.
Dado non trattato.
Nota:Viti di fissaggio M2 o M3 fornite in dotazione.
Possibilità di montaggio forma A
per spessore della piastra da 6 a 10 mm.
Possibilità di montaggio forma B
per spessore della piastra superiore a 10 mm.
Accessori:Chiusura a levetta 05591 o 05591-05.
Nota disegno:
1) Piastra
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Elemento di centraggio
4) Dado
Particolarità:
RoHS

Disegni (sintesi completa)

Piastre di bloccaggio per chiusura 1/4 di giro

Piastre di bloccaggio applicate per chiusura 1/4 di giro

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre di bloccaggio applicate per chiusura 1/4 di giro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione 2DD2AMH2SWHD5D6LCADAcc.PrezzoOrdinare
05592-50Aacciaioapplicato52510,5M14X1,58221615253,5 15,25 €
05592-80Aacciaioapplicato83213M20X1,510301821323,5 16,20 €
05592-150Aacciaio inoxapplicato52510,5M14X1,58221615253,5 25,69 €
05592-180Aacciaio inoxapplicato83213M20X1,510301821323,5 28,54 €

Piastre di bloccaggio incassate per chiusura 1/4 di giro

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre di bloccaggio incassate per chiusura 1/4 di giro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione 2DD1D2D4HH1D3
per vite
DIN 912
D5D6LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-501Bacciaioincassato514252194,5M2142654 15,25 €
05592-801Bacciaioincassato8203226115,5M3203365 16,20 €
05592-1501Bacciaio inoxincassato514252194,5M2142654 24,75 €
05592-1801Bacciaio inoxincassato8203226115,5M3203365 28,54 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83