norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Nota:Viti di fissaggio M3 in acciaio inox incluse.
Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 9 mm.
Accessori:Chiusura 1/4 di giro 05592-10.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05592-30 Piastre di bloccaggio acciaio per chiusura 1/4 di giro 285 kB
 Nota tecnica per chiusura 1/4 di giro 05592-12 e piastra di bloccaggio 05592-30 308 kB

Disegni

Piastre di bloccaggio in acciaio per chiusura 1/4 di giro

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4D5D6HH1H2LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-30-80181426M3x0,52014,52611,53,51,545 16,08 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83