norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox manopola in plastica o in acciaio inox
05591

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox manopola in plastica o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio o acciaio inox.
Spina in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide)
Versione:Alloggiamento non trattato.
Perno nichelato o non trattato.
Spina non trattata.
Manopola in PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Nota:Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Accessori:Piastre di bloccaggio 05592Nota disegno:
1) Piastra
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05591 Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox manopola in plastica o in acciaio inox 225 kB
 Nota tecnica per chiusura 1/4 di giro 05591 e piastra di bloccaggio 05592 180 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusura a 1/4 di giro in acciaio inox manopola in plastica o in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Versione 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Forza
di serraggio
N
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
05591-516plasticaperno in acciaio515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤130 °C 33,35 €
05591-817plasticaperno in acciaio817183432282610M3x418356,53,466-1490903,22,6≤130 °C 34,30 €
05591-823plasticaperno in acciaio823183432282610M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤130 °C 34,30 €
05591-5161acciaio inoxperno in acciaio515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °Cin uscita 41,94 €
05591-8171acciaio inoxperno in acciaio8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °Cin uscita 43,83 €
05591-8231acciaio inoxperno in acciaio8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °Cin uscita 43,83 €
05591-15161acciaio inoxperno in acciaio inox515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C 48,48 €
05591-18171acciaio inoxperno in acciaio inox8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C 50,21 €
05591-18231acciaio inoxperno in acciaio inox8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C 50,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83