norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Spina in acciaio inox.
Manopola girevole in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Spina lucida.
Manopola girevole in acciaio inox, lucido.
Nota:Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Accessori:Piastre di bloccaggio 05592Nota disegno:
1) Piastra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05591 Chiusura 1/4 di giro piatta 354 kB
 Nota tecnica per chiusura 1/4 di giro 05591 e piastra di bloccaggio 05592 180 kB

Disegni

Chiusura 1/4 di giro piatta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Forza
di serraggio
N
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
05591-516251425202111,56,515,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °Cin uscita 43,83 €
05591-817281834322815,41017M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °Cin uscita 45,76 €
05591-823281834322815,41023M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °Cin uscita 45,76 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83