norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio inox.
Perno in acciaio inox.
Manopola in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento non trattato.
Perno non trattato.
Perno non trattato.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota:Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Accessori:Piastre di bloccaggio 05592Nota disegno:
1) Piastra
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05591 Chiusura 1/4 di giro acciaio inox, piatto 354 kB
 Nota tecnica per chiusura 1/4 di giro 05591 e piastra di bloccaggio 05592 180 kB

Disegni

Chiusura 1/4 di giro acciaio inox, piatto

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Forza
di serraggio
N
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
05591-1516215,51425202111,56,560M2x314264,42,466-101,25601,8≤180 °C 48,21 €
05591-18172171834322815,41090M3x418356,53,466-142,68903,2≤180 °C 49,85 €
05591-18232231834322815,41090M3x418356,53,41212-202,68903,2≤180 °C 49,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83