norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Serratura girevole acciaio inox 1.4305, con diametro dell'alloggiamento di 28 mm
05587

Serratura girevole acciaio inox 1.4305, con diametro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione in schiuma di poliuretano sull'alloggiamento.

La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo 05586.
linguetta per serratura girevole acciaio inox 05569.
Nota disegno:
Azionamento:
a) tubo quadro 8 mm
b) intaglio
c) doppia aletta 5 mm
d) chiave triangolare 7 mm
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05587 Serratura girevole acciaio inox 1.4305, con diametro dell'alloggiamento di 28 mm 209 kB

Disegni

Serratura girevole acciaio inox 1.4305, con diametro dell'alloggiamento di 28 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoH

S
max.
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
05587-40186doppio incavo 5 mm18827 18,02 €
05587-20186intaglio18827 18,02 €
05587-18186quadro 8 mm18827 18,02 €
05587-87186Chiave triangolare 7mm18827 18,02 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83