norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica PA6, rinforzata con fibra di vetro.Versione:colore nero.Nota:Pratica maniglia di apertura per serratura girevole con un diametro di testa fino a max. 32 mm. Utilizzando la maniglia di apertura si riduce di 2 mm la misura "A" della serratura girevole.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05585 Maniglie di apertura 269 kB

Disegni

Maniglie di apertura

Selezione/filtro articoli

N. ordineD
max.
D1

CADAcc.PrezzoOrdinare
05585-20222828,532 0,66 €
05585-20223232,536 0,66 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83