norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:*A in mm per lunghezza alloggiamento H=26,1 mm.Accessori:Serratura girevole zinco, per serratura antifiamma DIN 14925 05578-10.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 05578-12_Datasheet_32856_Linguette_acciaio_inox_senza_battuta--it 123 kB

Disegni

Linguette acciaio inox, senza battuta

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2A con H=26,1B

B1LAdatto per serratura girevole norelem

CADAcc.PrezzoOrdinare
05578-12-145X521senza battutaa gomito in giù52,119,58,145-3,58 €
05578-12-145X501senza battutaa gomito in giù50,119,58,145-3,58 €
05578-12-145X481senza battutaa gomito in giù48,119,58,145-2,48 €
05578-12-145X461senza battutaa gomito in giù46,119,58,145-2,48 €
05578-12-145X441senza battutaa gomito in giù44,119,58,145-2,38 €
05578-12-145X421senza battutaa gomito in giù42,119,58,145-2,38 €
05578-12-145X401senza battutaa gomito in giù40,119,58,145-2,25 €
05578-12-145X381senza battutaa gomito in giù38,119,58,145-2,44 €
05578-12-145X361senza battutaa gomito in giù36,119,58,145-2,44 €
05578-12-145X341senza battutaa gomito in giù34,119,58,145-3,17 €
05578-12-145X321senza battutaa gomito in giù32,119,58,145-2,28 €
05578-12-145X301senza battutaa gomito in giù30,119,58,145-2,22 €
05578-12-145X281senza battutaa gomito in giù28,119,58,145-2,22 €
05578-12-145X261senza battutadritto26,119,58,145-1,67 €
05578-12-145X241senza battutaa gomito verso l'alto24,119,58,145-2,09 €
05578-12-145X221senza battutaa gomito verso l'alto22,119,58,145-2,04 €
05578-12-145X201senza battutaa gomito verso l'alto20,119,58,145-2,12 €
05578-12-145X181senza battutaa gomito verso l'alto18,119,58,145-2,12 €
05578-12-145X161senza battutaa gomito verso l'alto16,119,58,145-2,22 €
05578-12-145X141senza battutaa gomito verso l'alto14,119,58,145-2,22 €
05578-12-145X121senza battutaa gomito verso l'alto12,119,58,145-2,22 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83