norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, azionamento, dado e chiavi in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.
Versione:Alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere colore nero.
Chiavi cromate.
Nota:Serratura girevole di sicurezza con linguetta a molla. Inserita a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la chiave separatamente. La serratura può essere aperta e chiusa solo con una chiave specifica. La chiave può essere estratta solo in posizione di chiusura. In caso di serratura aperta la chiave funge da leva.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:linguetta per serratura girevole acciaio 05569.Nota disegno:
1) La chiave può essere estratta in condizioni di chiusura
2) La chiave non può essere estratta in condizioni di apertura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05578-01 Serratura girevole di sicurezza 179 kB

Disegni

Serratura girevole di sicurezza

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
Azionamento

HSWN. d'ordine
Chiave
CADAcc.PrezzoOrdinare
05578-01-181cromatoChiave18,52705578-01-9  3,60 €
05578-01-182verniciato a polvereChiave18,52705578-01-9  3,60 €
N. ordineDenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
05578-01-9Chiave A Tubo 0,86 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83