norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in ottone.
Linguetta in acciaio.
Versione:Alloggiamento zincato e passivato blu.
Leva nera rivestita KTL.
Linguetta zincata.
Nota:Particolarmente adatto per armadietti in acciaio, armadietti in spogliatoi, scuole, strutture per il tempo libero e imprese industriali.Modalità di utilizzoLa funzione di ruota libera integrata offre una maggiore sicurezza contro l'azionamento violento rispetto ai tappi a vite tradizionali. Montaggio:La serratura girevole può essere montata pre-assemblata.Attenzione:Garantiamo un funzionamento ottimale con lucchetti con diametro della staffa da Ø 6,0 a Ø 8,0 mm.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05577 Serratura girevole con corsa libera 235 kB

Disegni

Serratura girevole con corsa libera

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

LHCADAcc.PrezzoOrdinare
05577-2222422,44422,4 8,59 €
05577-2224824,84222,4 8,59 €
05577-2230430,44522,4 8,59 €
05577-2235935,94922,4 8,59 €
05577-2242442,44522,4 8,59 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83