norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, azionamento e linguetta in zinco pressofuso.
Dado in acciaio. Guarnizione piatta in gomma.
Versione:Alloggiamento e azionamento cromati.
Linguetta grezza. Dado zincato.
Nota:Le serrature girevoli con tacca graduale sono utilizzate prevalentemente nelle porte e negli alloggiamenti che richiedono un'elevata pressione di contatto della guarnizione. Utilizzabili a destra o sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario. Ruotando verso destra l'azionamento si può aumentare gradualmente la corsa di serraggio fino a 9,5 mm con un angolo di rotazione massimo di 270°.

Protetto da acqua e polvere secondo IP65.
Accessori:Chiave a tubo 05586Nota disegno:
Azionamento:
a) Quadro 7 mm
b) Doppio incavo 3 mm
c) Doppio incavo 5 mm

1) O-ring
2) Adattatore
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05576 Serratura girevole con tacca graduale 368 kB

Disegni

Serratura girevole con tacca graduale

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoAL

S
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
05576-17301quadro 7 mm30 -9,53020 11,48 €
05576-17401quadro 7 mm40 -9,54030 12,56 €
05576-17501quadro 7 mm50 -9,55040 13,28 €
05576-17601quadro 7 mm60 -9,56050 14,02 €
05576-43301doppio incavo 3 mm30 -9,53020 11,48 €
05576-43401doppio incavo 3 mm40 -9,54030 12,56 €
05576-43501doppio incavo 3 mm50 -9,55040 13,28 €
05576-43601doppio incavo 3 mm60 -9,56050 14,02 €
05576-45301doppio incavo 5 mm30 -9,53020 11,48 €
05576-45401doppio incavo 5 mm40 -9,54030 12,56 €
05576-45501doppio incavo 5 mm50 -9,55040 13,28 €
05576-45601doppio incavo 5 mm60 -9,56050 14,02 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83