norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Serratura girevole a compressione in zinco con linguetta ad altezza regolabile
05575

Serratura girevole a compressione in zinco con linguetta ad...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in CR.
Versione:Alloggiamento, azionamento cromato.
Dado zincati.
Nota:Le serrature girevoli a pressione vengono impiegate principalmente per le porte e gli alloggiamenti dove è necessaria una pressione di contatto della guarnizione maggiore. Inseribili a destra o sinistra.Il procedimento di chiusura procede sempre in senso orario. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta con sollecitazione elastica nella posizione di finecorsa "bloccata". Testata a norma DIN EN 60068-2-64 (oscillazione) e DIN EN 60068-2-27 (urto), norma di prova 61373. Resistenza alle vibrazioni secondo i requisiti per applicazioni ferroviarie della categoria 1, classe B (=requisito massimo).

Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Funzioni:Girando a destra l'azionamento, la linguetta viene ruotata di 90° e portata in posizione di chiusura. Ruotando ulteriormente di 90°, la linguetta viene serrata in direzione assiale aumentando quindi la pressione di contatto.La corsa di serraggio è pari a 6 mm. Con segno sull'alloggiamento per la posizione "bloccata".Accessori:Chiave a tubo 05586.
Linguette per serrature girevoli senza battuta in acciaio 05570.
Nota disegno:
Azionamento:
a) Chiave quadra 8 mm
b) Chiave a doppio incavo 3 mm
c) Chiave a doppio incavo 5 mm
d) A triangolo 8 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05575 Serratura girevole a compressione in zinco con linguetta ad altezza regolabile 205 kB

Disegni

Serratura girevole a compressione in zinco con linguetta ad altezza regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AzionamentoHSWS
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
05575-18351quadro 8 mm35,52716 19,84 €
05575-43351doppio incavo 3 mm35,52716 19,84 €
05575-45351doppio incavo 5 mm35,52716 19,84 €
05575-88351a triangolo 8 mm35,52716 19,84 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83