norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Serratura girevole con azionamento a leva, diametro del corpo 30,5 mm
05571

Serratura girevole con azionamento a leva, diametro del corpo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso.
O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Versione:Alloggiamento cromato, azionamento cromato o verniciato a polvere colore nero.
Dado zincati.
Nota:Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90° e dispositivo interno di limitazione della rotazione. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente). Il dado di fissaggio è realizzato come dado di messa a terra con graffe.

Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-ring e alla guarnizione piatta.

Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può esser estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 101 o 1333).

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo 05586.
Linguette per serrature girevoli senza battuta in acciaio 05570.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05571 Serratura girevole con azionamento a leva, diametro del corpo 30,5 mm 145 kB

Disegni

Serratura girevole con azionamento a leva, diametro del corpo 30,5 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
Azionamento

Versione

HS
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
05571-1181cromatoleva-188 15,84 €
05571-2181cromatoleva con serraturachiusura 101188 15,84 €
05571-3181cromatoleva con serraturachiusura 1333188 15,84 €
05571-1182verniciato a polvereleva-188 15,84 €
05571-2182verniciato a polvereleva con serraturachiusura 101188 15,84 €
05571-3182verniciato a polvereleva con serraturachiusura 1333188 15,84 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83