|
|
05569Linguetta per serratura girevole in acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:*La misura A in mm con lunghezza del corpo H=18 mm, H=30 mm, H=40 mm e H=50 mm.Accessori:Serratura girevole in poliammide 05567. Serratura girevole, zinco, modello lungo 05568. Serratura girevole con impugnatura a T 05572. Serratura girevole con impugnatura a L 05573. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | B | B1 | A con H=18 | A con H=30 | A con H=40 | A con H=50 | L | Adatto per serratura girevole norelem | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05569-135X160 | con battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 16 | 28 | 38 | 48 | 35 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-135X180 | con battuta | dritto | 19,5 | 8,1 | 18 | 30 | 40 | 50 | 35 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-135X200 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 20 | 32 | 42 | 52 | 35 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-135X220 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 22 | 34 | 44 | 54 | 35 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-135X240 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 24 | 36 | 46 | 56 | 35 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X040 | con battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 4 | 16 | 26 | 36 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X060 | con battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 6 | 18 | 28 | 38 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X080 | con battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 8 | 20 | 30 | 40 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X100 | con battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 10 | 22 | 32 | 42 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X120 | con battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 12 | 24 | 34 | 44 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X140 | con battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 14 | 26 | 36 | 46 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X160 | con battuta | a gomito verso l'alto | 19,5 | 8,1 | 16 | 28 | 38 | 48 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X180 | con battuta | dritto | 19,5 | 8,1 | 18 | 30 | 40 | 50 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X200 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 20 | 32 | 42 | 52 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X220 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 22 | 34 | 44 | 54 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X240 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 24 | 36 | 46 | 56 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X260 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 26 | 38 | 48 | 58 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X280 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 28 | 40 | 50 | 60 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X300 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 30 | 42 | 52 | 62 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X320 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 32 | 44 | 54 | 64 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X340 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 34 | 46 | 56 | 66 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,69 € | | 05569-145X360 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 36 | 48 | 58 | 68 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,78 € | | 05569-145X380 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 38 | 50 | 60 | 70 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,78 € | | 05569-145X400 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 40 | 52 | 62 | 72 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,78 € | | 05569-145X420 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 42 | 54 | 64 | 74 | 45 | 05568, 05567, 05572, 05573 |  | | 0,78 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|