|
|
05569Linguetta per serratura girevole in acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4301. Versione:Superficie non trattata.Nota:*La misura A in mm con lunghezza del corpo H = 18 mm.Accessori:Serratura girevole in acciaio inox 05587. Serratura girevole con cilindro in acciaio inox 05588. Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva 05589. Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 05593. Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 05594. Serratura girevole in acciaio inox per ambienti igienici 05595.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | B | B1 | A con H=18 | L | Adatto per serratura girevole norelem | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05569-245X180 | con battuta | dritto | 19,5 | 8,1 | 18 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X200 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 20 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X240 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 24 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X280 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 28 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X320 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 32 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X340 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 34 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X360 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 36 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X380 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 38 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X400 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 40 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | | 05569-245X420 | con battuta | a gomito in giù | 19,5 | 8,1 | 42 | 45 | 05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 |  | | 2,90 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|