norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
05568

Serratura girevole in zinco, versione lunga, diametro del corpo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.Versione:Alloggiamento, azionamento cromato.Nota:Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione piatta montata sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo 05586.
linguetta per serratura girevole acciaio 05569.
Nota disegno:
Azionamento:
a) tubo quadro 8 mm
b) intaglio
c) doppia aletta 3 mm
d) chiave triangolare 7 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05568 Serratura girevole in zinco, versione lunga, diametro del corpo 32 mm 212 kB

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineH

AzionamentoS
max.
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
05568-1830130quadro 8 mm1827 9,09 €
05568-4030130doppio incavo 3 mm1827 10,55 €
05568-2030130intaglio1827 11,64 €
05568-8730130Chiave triangolare 7mm1827 8,11 €
05568-1840140quadro 8 mm1827 9,09 €
05568-4040140doppio incavo 3 mm1827 10,55 €
05568-2040140intaglio1827 11,64 €
05568-8740140Chiave triangolare 7mm1827 11,18 €
05568-1850150quadro 8 mm1827 9,09 €
05568-4050150doppio incavo 3 mm1827 10,55 €
05568-2050150intaglio1827 11,64 €
05568-8750150Chiave triangolare 7mm1827 12,36 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83