|
|
05566-07Linguetta per serratura girevole in acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4301. Versione:Superficie non trattata.Nota:*La misura A in mm con lunghezza del corpo H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm e H=60 mm.Accessori:Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo 05566-05. Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox 05578-02. Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo 05566-03. Serratura girevole in acciaio inox, modello lungo 05566-04. Serratura girevole in acciaio inox Hygienic DESIGN 05595-01. Serratura girevole in acciaio inox Hygienic DESIGN 05595-02. Serratura girevole con cilindro in acciaio inox 05566-06. Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 05593-01. Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva 05571-02. Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 05594-02. Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T Hygienic DESIGN 05593-04.
Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | B | B1 | A con H=18 | A con H=30 | A con H=36 | A con H=40 | A con H=50 | A con H=60 | L | Adatto per serratura girevole norelem | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05566-07-45060 | con battuta | a gomito verso l'alto | 19 | 7,1 | 6 | 18 | 24 | 28 | 38 | 48 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 2,74 € | | 05566-07-45080 | con battuta | a gomito verso l'alto | 19 | 7,1 | 8 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 2,74 € | | 05566-07-45100 | con battuta | a gomito verso l'alto | 19 | 7,1 | 10 | 22 | 28 | 32 | 42 | 52 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 2,74 € | | 05566-07-45140 | con battuta | a gomito verso l'alto | 19 | 7,1 | 14 | 26 | 32 | 36 | 46 | 56 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 2,74 € | | 05566-07-45160 | con battuta | a gomito verso l'alto | 19 | 7,1 | 16 | 28 | 34 | 38 | 48 | 58 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 2,74 € | | 05566-07-45180 | con battuta | dritto | 19 | 7,1 | 18 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 2,74 € | | 05566-07-45200 | con battuta | a gomito in giù | 19 | 7,1 | 20 | 32 | 38 | 42 | 52 | 62 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 2,74 € | | 05566-07-45220 | con battuta | a gomito in giù | 19 | 7,1 | 22 | 34 | 40 | 44 | 54 | 64 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 2,74 € | | 05566-07-45240 | con battuta | a gomito in giù | 19 | 7,1 | 24 | 36 | 42 | 46 | 56 | 66 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 2,74 € | | 05566-07-45260 | con battuta | a gomito in giù | 19 | 7,1 | 26 | 38 | 44 | 48 | 58 | 68 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 2,74 € | | 05566-07-45280 | con battuta | a gomito in giù | 19 | 7,1 | 28 | 40 | 46 | 50 | 60 | 70 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 2,74 € | | 05566-07-45320 | con battuta | a gomito in giù | 19 | 7,1 | 32 | 44 | 50 | 54 | 64 | 74 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 2,74 € | | 05566-07-45500 | con battuta | a gomito in giù | 19 | 7,1 | 50 | 62 | 68 | 72 | 82 | 92 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 2,74 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|