|
|
05596Dispositivo a scatto in zinco |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Maniglia e alloggiamento in zinco pressofuso.Versione:maniglia e alloggiamento colore nero o argento verniciato a polvereNota:Azionando la maniglia, sportelli, coperchi, cofani o porte vengono aperti a distanza e in modo invisibile tramite un cavetto Bowden. I dispositivi di sgancio con serratura vengono forniti ciascuno con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave. Il cavo Bowden e le viti di fissaggio non sono inclusi nella fornitura.Utilizzo:L´attivazione da remoto viene utilizzata quando gli spazi stretti rendono difficile il funzionamento o dove, per motivi ergonomici o di sicurezza, viene richiesta un´apertura e/o una chiusura a distanza. Montaggio:Forma A: Fissaggio sul retro tramite viti autofilettanti M3. Forma B: Fissaggio sulla parte anteriore.Vantaggi:Azionamento possibile in spazi inaccessibili per il montaggio. Posizione di attivazione realizzabile con ergonomia ottimizzata. Azionamento possibile anche in caso di necessità di distanze di sicurezza.Accessori:Cavetto Bowden 05596-01Nota disegno:1) Collegamento cavetto Bowden Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Forma | Colore corpo base | Colore componenti | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H2 | L | L1 | L2 | Montaggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05596-2111114511 | con serratura | A | nero | nero | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaggio posteriore |  | | 39,62 € | | 05596-2101114511 | con serratura | B | nero | nero | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaggio anteriore |  | | 39,62 € | | 05596-2011114511 | senza serratura | A | nero | nero | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaggio posteriore |  | | 35,87 € | | 05596-2001114511 | senza serratura | B | nero | nero | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaggio anteriore |  | | 35,87 € | | 05596-2111114522 | con serratura | A | argento | argento | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaggio posteriore |  | | 39,62 € | | 05596-2101114522 | con serratura | B | argento | argento | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaggio anteriore |  | | 39,62 € | | 05596-2011114522 | senza serratura | A | argento | argento | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaggio posteriore |  | | 35,87 € | | 05596-2001114522 | senza serratura | B | argento | argento | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaggio anteriore |  | | 35,87 € | | 05596-2111114512 | con serratura | A | nero | argento | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaggio posteriore |  | | 39,62 € | | 05596-2101114512 | con serratura | B | nero | argento | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaggio anteriore |  | | 39,62 € | | 05596-2011114512 | senza serratura | A | nero | argento | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaggio posteriore |  | | 35,87 € | | 05596-2001114512 | senza serratura | B | nero | argento | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaggio anteriore |  | | 35,87 € | | 05596-2111114521 | con serratura | A | argento | nero | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaggio posteriore |  | | 39,62 € | | 05596-2101114521 | con serratura | B | argento | nero | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaggio anteriore |  | | 39,62 € | | 05596-2011114521 | senza serratura | A | argento | nero | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montaggio posteriore |  | | 35,87 € | | 05596-2001114521 | senza serratura | B | argento | nero | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montaggio anteriore |  | | 35,87 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|